03-4520 6245
sales.jp.ljp@lapp.com
オンラインショップ | お問い合わせ | カタログ | 注目製品
ÖLFLEX® 150 / 150 CY / 191 / 191 CY
UL / CE対応のPVC汎用ケーブルで、耐油性・難燃性も備えています。RoHS/REACHなどの特定有害物質使用制限に準拠しており、グローバル市場に好適。100m/巻きなどの小ロットや1m~からのカットが可能。
     
【LAPPアジアパシフィックからのご提案】

LAPPのケーブルは世界の半導体製造装置で使用されています。お客様が課題に取り組み、克服するのを支援するため、LAPPではケーブルおよび接続性のノウハウを提供し、常に革新を続けています。

(※本文は英語版になります)
【LAPPアジアパシフィックからのご提案】

60年以上にわたる専門知識の蓄積から、LAPP Harnessing Solutionsはお客様に比類のない信頼性と性能をお届けします。個々の具体的なニーズに応じたカスタムケーブルアセンブリにも対応します。

(※本文は英語版になります)
可動ケーブルの屈曲試験

LAPPでは、30年以上にわたり可動ケーブルテストセンターで、実際の動作に基づいた試験を行っています。ケーブルキャリア可動テストに対するFD、CHAIN及び ROBOTケーブルの耐屈曲性については、設置や動作条件下で、最低でも500万サイクルです。LAPPのケーブルは、以下試験条件下で、誤作動なしに1100万回サイクル以上の連続試験に合格しています。
人気製品
SKINTOP® MS-M 63X1.5 PLUS
耐久性のあるメタルボディ、IP68/69防塵
ULリステッド、ULレコグナイズド認証
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 BK
規格・認証 CE、HAR、VDE
耐熱/耐寒 電線 耐熱温度【-55℃~125℃】
LAPP Japan
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-26 井関ビル3F
03-4520-6245 (代表)
03-4520-6246
sales.jp.ljp@lapp.com
配信停止
※メール配信停止の作業が完了するまで日数を頂戴する場合があります。行き違いの際には何卒ご容赦ください。
※本メールは、これまで弊社営業と名刺交換させて頂いた方、弊社メルマガにご登録頂いた方、お問い合わせ頂いた方にお送りしています。